VUA Perillas de control de cinco lóbulos Plástico fenólico, con núcleo pasante de acero

Foto

VUA Perillas de control de cinco lóbulos, de plástico fenólico, con núcleo pasante de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas de control de cinco lóbulos VUA son óptimas para aplicaciones de ajuste o sujeción de servicio ligero a mediano.

Resistencia máxima al calor 302 °F (150 °C).

Especificación

Plástico fenólico
negro

Núcleo
Acero zincado, moldeado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Modificaciones tales como orificios pasantes, ciegos o roscados de medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VUA Perillas de control de cinco lóbulos, de plástico fenólico, con núcleo pasante de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Bored2d3l3l4l5bl2l1d4
2.36Blank.941.34.391.02.24.63.631.261.02
2.95Blank1.181.57.471.28.30.79.791.571.26
3.54Blank1.381.85.551.44.29.79.941.731.57

Armar y cotizar.

d1
Bore

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.65
In stock: 155
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.65
100249$6.09
250499$5.54
≥ 500$4.99
Peso: 2866.000 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».