VUM Perillas de control de cinco lóbulos Plástico fenólico, con empuñadura giratoria

Foto

VUM Perillas de control de cinco lóbulos, de plástico fenólico, con empuñadura giratoria

Descripción del producto

Información

Las perillas de control de cinco lóbulos VUM son óptimas para aplicaciones de ajuste o sujeción de servicio ligero a mediano.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • Acabado negro brillante

Buje del casquillo
Acero zincado, moldeado

Mango giratorio
  • Plástico, Duroplast
    Acabado negro brillante
  • Husillo
    Acero, zincado

    Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras Modificaciones tales como orificios ciegos en pulgadas y medidas métricas, roscas, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VUM Perillas de control de cinco lóbulos, de plástico fenólico, con empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4l3l4l5bl2l1d5
2.95P 4.941.34.43.871.69.79.751.54.67
3.54P 61.261.73.47.981.69.79.871.65.67

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.32
In stock: 143
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$13.32
100249$12.21
250499$11.10
≥ 500$9.99
Peso: 0.380 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».