Las perillas de control moleteadas EN 735 se utilizan para ajustes en operaciones específicas que solamente requieren un par bajo.
Puede conseguirse un ajuste grueso mediante la mini empuñadura giratoria (sujeción con los dedos), mientras que el ajuste fino se realiza usando el borde de la rueda.
Especificación
Cuerpo de la perilla
Plástico, Polipropileno (PP)
Reforzado, resistente a los impactos
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)
Negro, acabado mate
Color del tapón
Negro, RAL 9005, acabado mate
Buje del casquillo
Latón
Tornillo prisionero DIN 916
con hexágono interno y punto dentado
Mini empuñadura giratoria EN 595
Plástico, Poliamida (PA)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.075 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.