GN 321.6 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido Aluminio, con cojinetes de agujas

Foto

GN 321.6 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de agujas Tipo: D - Con empuñadura giratoria
Tipo: D - Con empuñadura giratoria
GN 321.6 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de agujas Tipo: D - Con empuñadura giratoria GN 321.6 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de agujas Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

El borde pulido de la rueda, la tapa de cubierta gris claro y el cuerpo de la rueda revestido de plástico negro dan a estos volantes una apariencia muy atractiva.
La tapa de cubierta protege al cojinete contra el polvo a la vez que actúa como una cubierta para los componentes de montaje.

El núcleo de la rueda está adaptado con una ranura para mantener a la tapa de cubierta en su lugar. La tapa se empuja con la mano a su posición y puede retirarse presionando en el punto liberado con un desarmador.
Los cojinetes de agujas se engrasan durante el montaje con abundante grasa para una lubricación permanente.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Aluminio
Borde torneado y altamente pulido en todos los lados


Cuerpo del la rueda

  • Sin mecanizar
  • Revestimiento de polvo
    Negro, acabado texturizado

Embrague de cojinete de agujas

  • Acero, endurecido
  • Superficies de deslizamiento pulidas

Tapa de cubierta
Plástico, gris claro


Empuñadura giratoria GN 598
Acero

  • Revestimiento de polvo
    Negro, acabado texturizado
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, acabado pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 321.6 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de agujas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7
Orificio con ranura
d3d4d5d6
máx.
bhl1l2l3rØ
Empuñadura
5.51K 12K 14K 160.941.651.570.910.650.281.772.282.662.400.91
6.30K 12K 14K 160.941.651.570.910.710.281.772.283.252.801.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Orificio d2
Tipo


Notas de aplicación

Las disposiciones pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad con embrague cumplen con este requisito:

  • Si no están funcionando, la rueda está desembonada. Al desplazarlo en sentido axial (empujando o tirando) se intercalan dos casquillos dentados, embonando la rueda con el eje.

  • Después de soltarla, la rueda se embonará de nuevo automáticamente.

A continuación se enumeran una serie de avisos al usuario para varios tipos de diseño. Estos avisos no son vinculantes y se dan sin responsabilidad alguna. No constituyen una garantía de funcionamiento adecuado. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad con embrague son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Estos volantes de embrague de seguridad son un avance con respecto al Montajes de embragues de seguridad GN 000.5 (con cojinete de agujas).
Los elementos de acoplamiento se han desarrollado especialmente para este tipo de volantes y, por tanto, no están destinados al uso general. Además, solo están pensados para el modo de enganche "tirar".

Las advertencias para el usuario enumeradas en las notas de aplicación de GN 000.4 y 000.5 también se aplican aquí. Debido a su tipo de construcción, especialmente la tapa, estos volantes están ampliamente protegidos de la suciedad.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$223.51
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$223.51
1024$204.89
2549$186.26
≥ 50$167.63
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.587 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 321.6-140-K12-AGN 321.6-140-K12-DGN 321.6-140-K14-AGN 321.6-140-K14-DGN 321.6-140-K16-AGN 321.6-140-K16-DGN 321.6-160-K12-AGN 321.6-160-K12-DGN 321.6-160-K14-AGN 321.6-160-K14-DGN 321.6-160-K16-AGN 321.6-160-K16-D