GN 323.4 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido Aluminio, con cojinetes de fricción

Foto

GN 323.4 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de fricción Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero
Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero
GN 323.4 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de fricción Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero GN 323.4 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de fricción Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de seguridad con embrague GN 323.4 pueden acoplarse empujando o jalando y están disponibles con o sin empuñaduras.

Para aplicaciones que requieren velocidades RPM más lentas, el mecanismo del embrague del cojinete de fricción es una solución óptima. El uso de mecanismos de embrague en los tipos de volantes diferentes a los especificados en esta hoja, también es posible.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Aluminio

  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado

Tolerancia radial y axial del borde < 0.4 mm


Cuerpo de la rueda
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado


Empuñadura giratoria GN 598
Acero

  • Revestimiento de polvo
    Negro, acabado texturizado
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, acabado pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 323.4 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con cojinetes de fricción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria de acero

Código

ZIEnganche jalando
DREnganche empujando
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio con
ranura
d3d4
máx.
l1l2l3l4rw
mín.
ØAcoplamiento
GN 000.4
Tamaño
4.92K 12-1.100.671.120.710.202.662.130.160.911
5.51K 12-1.100.671.120.750.202.662.400.160.911
5.51K 14K 161.260.831.280.750.242.662.400.160.912
6.30K 14K 161.260.831.280.790.243.252.800.161.022
7.87K 18K 201.501.021.440.940.243.253.500.161.023
9.84K 22-1.771.181.871.100.473.644.450.161.104

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Orificio d2
Tipo


Código


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$174.76
In Stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$174.76
1024$160.19
2549$145.63
≥ 50$131.07
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.366 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».