GN 327 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido Aluminio, con brida de cojinete fija

Foto

GN 327 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con brida de cojinete fija Tipo: A - Sin empuñadura
Tipo: A - Sin empuñadura
GN 327 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con brida de cojinete fija Tipo: A - Sin empuñadura GN 327 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con brida de cojinete fija Tipo: D - Con mango giratorio

Descripción del producto

Información

Los volantes de seguridad con embrague GN 327 cuentan con lo más reciente de las normas de trabajo en salud y seguridad ya que el volante, si está desacoplado, se monta sobre un componente fijo, la brida del cojinete. La rueda está totalmente desacoplada desde el eje giratorio.

La brida del cojinete también puede aceptar al cojinete del eje mediante el casquillo de cojinete (Código 1). Este casquillo de cojinete es un cojinete seco (casquillo DU). Generalmente, el eje tiene un cojinete independiente y el casquillo del cojinete sirve para centrar la brida del cojinete.

El centrado también puede verse afectado por el anillo de centrado (Código 2) si la perforación adecuada ha sido realizada en el lado de la máquina. En este caso, no hay necesidad de casquillos de cojinete y no tendrá lugar ninguna fricción de cojinete (calentamiento).

Especificación

Aluminio
Borde torneado y altamente pulido en todos los lados


Accesorios del acoplamiento

  • Acero nitrurado
  • Superficie del cojinete rectificado respectivamente
    revestida de PTFE
  • Brida del cojinete ennegrecida en acero

Empuñadura giratoria GN 598
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)

  • Negro, acabado brillante
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, acabado pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 327 Volantes de seguridad con embrague de disco sólido, de aluminio, con brida de cojinete fija boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
DCon mango giratorio

Código

1Con cojinete de carga
2Con anillo de centrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio con ranura
bl1l2rØ
Empuñadura
6.30K 14K 16K 18K 200.712.603.252.801.02
7.87K 14K 16K 18K 200.812.683.253.501.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Orificio d2
Tipo


Identificación núm.


Detalle de núcleo con anexos de acoplamiento

Drawing Detail hubs GN 327
Drawing Detail hubs 2 GN 327

Instrucciones de montaje

El casquillo del eje y la polea del contraeje se entregan en dos componentes separados. Antes del montaje, asegúrese de que el casquillo del eje puede ser empujado suavemente y con libertad de movimiento sobre el eje.

El funcionamiento adecuado está garantizado solo si:

  • el casquillo del eje y la superficie del cojinete están nivelados entre sí
  • la barra del eje se encuentra en ángulo recto con la superficie del cojinete en el lado de la máquina.

Diseño con casquillo de cojinete (identificación núm. 1)

Empuje el volante y el casquillo del eje al mismo tiempo sobre el eje, atornille la pestaña del cojinete y fije el casquillo del eje axialmente con la polea del contraeje.

Diseño con anillo de centrado (identificación núm. 2)

El volante puede atornillarse de inmediato a través del anillo de centrado situado sobre la pestaña del cojinete. A continuación, empuje el casquillo del eje sobre el eje y fíjelo axialmente con la polea del contraeje.

Notas de aplicación

Las disposiciones pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo establecen que los volantes deben fijarse a los husillos de manera que no giren junto con el conjunto de accionamiento de la máquina. Los volantes de seguridad con embrague cumplen con este requisito:

  • Si no están funcionando, la rueda está desembonada. Al desplazarlo en sentido axial (empujando o tirando) se intercalan dos casquillos dentados, embonando la rueda con el eje.

  • Después de soltarla, la rueda se embonará de nuevo automáticamente.

A continuación se enumeran una serie de avisos al usuario para varios tipos de diseño. Estos avisos no son vinculantes y se dan sin responsabilidad alguna. No constituyen una garantía de funcionamiento adecuado. En cualquier caso, el usuario debe determinar si los volantes de seguridad con embrague son adecuados para la finalidad y el uso previstos.

Los volantes de embrague de seguridad descritos en las notas de aplicación de GN 000.4, GN 000.5 y
GN 321.6 se caracterizan por no requerir medidas especiales del lado de la máquina para su fijación. Simplemente se empujan sobre el eje. Sin embargo, la inevitable fricción de los cojinetes genera un vínculo entre el eje y el volante que hay que tener en cuenta, como se ha especificado anteriormente.
Para aplicaciones con una velocidad de giro muy alta, niveles máximos de seguridad en el trabajo y en funcionamiento continuo, el volante de embrague de seguridad con brida de rodamiento fija es la mejor solución posible. La configuración separada de los rodamientos significa que no se aplican las advertencias al usuario dadas para los tipos 1. a 3.
Sin embargo, este volante de embrague de seguridad es más complejo, con una serie de requisitos que deben cumplirse en el lado de la máquina.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$400.21
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$400.21
1024$366.86
2549$333.51
≥ 50$300.16
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 3.761 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».