GN 923.3 Volantes de disco sólido de cara plana Aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida

Foto

GN 923.3 Volantes de disco sólido de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 923.3 Volantes de disco sólido de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 923.3 Volantes de disco sólido de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Los volantes de disco sólido de cara plana GN 923.3 se distinguen por su diseño moderno, y son adecuados para aplicaciones en la que la empuñadura se debe sacar solo ocasionalmente.

Al levantar la empuñadura, se encaja una cavidad cónica. La empuñadura está ahora en su posición de funcionamiento. Para plegarla, saque la empuñadura de la cavidad y bájela de vuelta hacia la posición neutral dentro de la cara del volante. Un muelle de compresión mantiene la empuñadura en ambas posiciones.

La cubierta de plástico desmontable oculta los elementos de montaje, tales como tornillos y arandelas avellanadas, así como el extremo del eje.

Especificación

Aluminio, fundido a presión

  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado
  • Revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Tolerancia radial y axial del borde < 0.4 mm


Empuñaduras giratorias abatibles con resalto GN 798.3

  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, acabado ennegrecido

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 923.3 Volantes de disco sólido de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero

Tipo

RCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bhl1l2l3rØ
Empuñadura
arandela avellanada
recomendada
4.921/20.911.220.960.160.711.772.381.750.87184-22
5.515/80.911.421.020.160.751.852.972.050.94184-22
6.305/80.911.421.020.160.791.892.972.400.94184-22
7.873/40.911.651.060.160.942.093.373.170.98184-22
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bhl1l2l3rØ
Empuñadura
arandela avellanada
recomendada
3.9410120.711.100.790.160.671.542.221.380.71184-16
4.9212140.911.220.960.160.711.772.381.750.87184-22
5.5114160.911.421.020.160.751.852.972.050.94184-22
6.3014160.911.421.020.160.791.892.972.400.94184-22
7.8718200.911.651.060.160.942.093.373.170.98184-22

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Color
SR
SW

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$51.10
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$51.10
5099$46.84
100249$42.59
≥ 250$38.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.961 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».