GN 949 Volantes de tres radios Acero inoxidable, con o sin empuñadura giratoria

Foto

GN 949 Volantes de tres radios de acero inoxidable, con o sin empuñadura giratoria Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura
GN 949 Volantes de tres radios de acero inoxidable, con o sin empuñadura giratoria Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura GN 949 Volantes de tres radios de acero inoxidable, con o sin empuñadura giratoria Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: D - Con empuñadura giratoria
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los volantes de tres radios GN 949 están diseñados para aplicaciones en ambientes sanitarios y en la mayoría de ambientes libres de corrosión.

Las empuñaduras giratorias están hechas de Duroplast, el cual, en general, proporciona una buena resistencia contra el impacto de agentes químicos.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8

  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado
  • Acabado granallado mate

Cuerpo de la rueda
Sin mecanizar, acabado granallado mate


Empuñaduras giratorias GN 598.1

  • Plástico
    Duroplast (fenólico PF)
  • Negro, acabado brillante
  • Husillo
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 949 Volantes de tres radios de acero inoxidable, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero

Tipo

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3bl1l2l3rØ
Empuñadura
Núm. de
radios
3.941/2-0.790.280.591.081.771.730.713
4.921/25/80.940.350.631.122.172.170.833
5.515/8-1.100.390.711.202.782.440.913
6.305/8-1.220.430.791.402.782.800.913
7.873/4-1.420.550.911.542.783.540.913
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3bl1l2l3rØ
Empuñadura
Núm. de
radios
3.9410120.790.280.591.081.771.730.713
4.9212140.940.350.631.122.172.170.833
5.5114161.100.390.711.202.782.440.913
6.3014161.220.430.791.402.782.800.913
7.8718201.420.550.911.542.783.540.913

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$44.90
In Stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$44.90
5099$41.16
100249$37.42
≥ 250$33.67
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.440 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».