Las perillas de seis lóbulos termoplásticas LMA se distinguen por su diseño moderno. Estas perillas con lóbulos particulares son una excelente elección donde se requiere una sujeción de servicio pesado debido a la gran área de superficie del núcleo.
Son más resistentes a golpes y son una solución económica a su contraparte fenólica.
Especificación
Nylon plastificado
Negro, reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)
Buje del casquillo
Acero zincado, moldeado
RoHS
Bajo pedido
Otras modificaciones tales como orificios pasantes, ciegos o roscados de medidas métricas y en pulgadas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.158 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.