MH-PGR Manivelas Nylon plastificado, económico, con mango de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible

Foto

Descripción del producto

Información

Las manivelas con mango abatible MH-PGR son para aplicaciones en donde el mango no debe sobresalir.

Al jalar la empuñadura del brazo de la manivela, el muelle bloquea el vástago manual en el receptáculo cónico y se bloquea firmemente en la posición operativa.

Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Especificación

Cuerpo de la manivela
  • Nylon plastificado
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Mangos abatibles PGR
  • Nylon plastificado
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Núcleo de acero cromado
    Vástago de acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrado, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MH-PGR Manivelas de nylon plastificado, económicas, con mango de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Length l1d1
Agujero piloto
d2d3
d4h1h2h3h4h5l2d5
Ø Empuñadura
d6
Handle thread
3.15P 4.87.751.181.421.26.392.172.624.13.83M 5
3.94P 4.94.871.341.571.46.392.483.415.04.91M 6
5.12P 61.10.981.571.931.73.552.913.416.38.91M 6
6.30P 61.341.101.772.171.93.593.394.337.721.02M 6

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$35.57
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$35.57
5099$32.60
100249$29.64
≥ 250$26.68
Peso: 0.385 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.