DIN 468 Manivelas acodadas Hierro fundido, con empuñadura fija o giratorios, con orificios redondos o cuadrados

Foto

Descripción del producto

Información

Las manivelas acodadas DIN 468 están disponibles con empuñaduras de acero como estándar. Si se requieren empuñaduras de plástico, por favor especifíquelo en el pedido.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Hierro fundido (GGG)
  • desbarbado y arenado, revestido de polvo negro mate
  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada

Información sobre la empuñadura
  • DIN 39-ST: Empuñadura fija, acero, torneada, con acabado de óxido negro.
  • DIN 98-ST: La empuñadura giratoria, la empuñadura de acero y el husillo de acero tienen un acabado de óxido negro.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de los orificios en medidas métricas y en pulgadas más grandes que los indicados

Modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 468 Manivelas acodadas de hierro fundido con empuñadura fija o giratoria, con orificios redondos o cuadrados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon mango fijo
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l+0.002
Cuadrado
e mín.
(Columna 1)
 
(Columna 2)
d1 +0.001
Orificio
d2h1h2h3h4 ≈
Tipo D

Tipo F
Ø
Empuñadura
2.48V 10-.52-B 6.79.79.431.262.151.97.63
3.15V 10V 12.52.63B 8.94.94.511.502.402.20.71
3.94V 12V 14.63.71B 101.101.10.511.892.642.52.79
4.92V 14V 17.71.87B 101.341.34.552.172.992.83.87
6.30V 17V 19.87.99B 141.501.50.552.563.273.15.98
7.87V 19V 22.991.11B 171.731.73.833.073.803.541.10
9.84V 22V 241.111.27B 171.891.89.833.544.153.941.26
12.40V 24V 271.271.43B 202.132.131.024.134.614.411.42

Armar y cotizar.

Longitud I
Cuadrado s
Orificio d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.89
In stock: 33
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$20.89
5099$19.15
100249$17.41
≥ 250$15.66
Peso: 0.251 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.