EN 570 Manivelas Plástico tecnopolímero, con mangos giratoria, con orificio pasante

Foto

Diseño original Elesa
código: MT.

Descripción del producto

Información

El núcleo de acero saliente de las manivelas EN 570 garantiza un orificio preciso y perpendicular a la cara del orificio. Puede sujetarse con un pasador o tornillo de retención. El vínculo entre la manivela y el eje puede realizarse ya sea con una ranura o una clavija guía.

La estructura del brazo de la manivela y el tecnopolímero especial utilizado hacen que esta manivela EN 570 sea muy fuerte y, por lo tanto, adecuada para aplicaciones de manivela de trabajo pesado.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta 195 °F (90 °C)
  • Acabado mate negro

Núcleo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado

Casquillo roscado de latón para aceptar la empuñadura giratoria
Latón

Empuñadura giratorios GN 598
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate liso
    Negro, acabado brillante liso (solo tamaño 14)
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios en pulgadas y medidas métricas, cuadrados, ranuras, orificios de tornillos prisioneros, etc. más grandes.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 570 Manivelas de plástico tecnopolímero, con mangos giratoria, con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1 +0.001
Orificio pasante
d2d3d4h1h2h5h6h7h8 ≈Ø
Empuñadura
1.97B 1/4-.63.51.911.101.22.39.39.431.12.55
2.52B 5/16B 3/8.71.631.061.141.30.39.39.511.67.71
3.15B 3/8-.87.671.181.261.42.39.51.512.07.83
3.94B 1/2-.94.831.341.461.57.39.59.632.66.91
5.12B 9/16-1.10.981.571.731.93.55.79.633.251.02
6.30B 5/8-1.341.061.771.932.17.59.91.713.641.10
8.27B 5/8-1.571.221.972.092.36.591.02.793.641.10
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld1 +0.001
Orificio pasante
d2d3d4h1h2h5h6h7h8 ≈Ø
Empuñadura
1.97B 6-.63.51.911.101.22.39.39.431.12.55
2.52B 8B 10.71.631.061.141.30.39.39.511.67.71
3.15B 10-.87.671.181.261.42.39.51.512.07.83
3.94B 12-.94.831.341.461.57.39.59.632.66.91
5.12B 14-1.10.981.571.731.93.55.79.633.251.02
6.30B 16-1.341.061.771.932.17.59.91.713.641.10
8.27B 16-1.571.221.972.092.36.591.02.793.641.10

Armar y cotizar.

Longitud de la manivela
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.05
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$14.05
5099$12.88
100249$11.71
≥ 250$10.54
Peso: 0.141 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.