El núcleo saliente de la manivelas EN 570.1 asegura un orificio cuadrado preciso debido a la cara mecanizada del núcleo. Es posible hacer la unión entre el orificio cuadrado de la manivela y el eje cuadrado si se tiene una arandela y un tornillo, un tornillo prisionero o una tuerca de agujeros cruzados para un pasador guía.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio especial
Resistente a temperaturas de hasta
195 °F (90 °C)
Negro, acabado mate
Núcleo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado
Casquillo roscado para aceptar la empuñadura giratoria
Latón
Empuñadura giratorios GN 598
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$14.54
50
99
$13.33
100
249
$12.12
≥ 250
$10.90
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.074 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.