EN 570.2 Manivelas Plástico tecnopolímero, con empuñadura giratorios, con orificio ciego

Foto

Diseño original Elesa
código: MT-AT

Descripción del producto

Información

Las manivelas EN 570.2 están conectadas a un eje mediante un pasador de cruz.

Debido al pequeño casquillo de acero no saliente, estas manivelas tienen un precio más bajo que las EN 570.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta 195 °F (90 °C)
  • Acabado mate negro

Núcleo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado

Empuñadura giratoria
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 570.2 Manivelas de plástico tecnopolímero, con empuñadura giratorios, con orificio ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1 +0.002
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4 ≈t
mín.
Ø
Empuñadura
1.97B 5/16.59.71.911.18.81.351.38.63.55
2.52B 3/8.59.791.061.26.73.531.77.71.63
3.15B 3/8.71.931.181.42.93.552.36.91.71
3.94B 1/2.71.941.341.57.96.572.56.87.87
5.12B 5/81.021.341.571.931.34.612.561.10.87
6.30B 3/41.021.341.772.171.50.693.151.10.94
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld1 +0.002
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4 ≈t
mín.
Ø
Empuñadura
1.97B 6.59.71.911.18.81.351.38.63.55
2.52B 8.59.791.061.26.73.531.77.71.63
3.15B 10.71.931.181.42.93.552.36.91.71
3.94B 12.71.941.341.57.96.572.56.87.87
5.12B 141.021.341.571.931.34.612.561.10.87
6.30B 161.021.341.772.171.50.693.151.10.94

Armar y cotizar.

Longitud Länge l
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$14.51
5099$13.30
100249$12.10
≥ 250$10.89
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.