EN 670 Manivelas Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con mangos giratorios, con orificio

Foto

EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate
Diseño original ELESA
código: EKH.
Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate
EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024, acabado mate EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de las manivelas EN 670 coincide con la familia de productos Ergostyle®.

La estructura reticular del brazo de la manivela y el tecnopolímero EN 670 Manivelas Ergostyle® especial utilizado hacen que esta jaladera sea muy fuerte y por lo tanto adecuada para transmitir altos valores de par.

El diseño de la empuñadura proporciona a los dedos un agarre seguro y ergonómico, evitándolos que se resbalen. El tapón de extremo semiesférico se ajusta cómodamente en la palma de la mano.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 ˚F (80 ˚C
  • Gris-negro, similar a RAL 7021

Núcleo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado

Casquillo roscado (para aceptar la empuñadura giratoria)
Latón

Empuñadura giratorios
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Color del tapón (mate):
Plástico, Tecnopolímero
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
Naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 670 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mangos giratorios, con orificio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud l
d1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Empuñadura
3.94B 1/2V 1/2.94.931.181.302.07.39.67.632.56.87
4.92B 5/8V 5/81.101.041.381.572.44.55.71.733.15.94
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l
d1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Empuñadura
3.94B 12V 12.94.931.181.302.07.39.67.632.56.87
4.92B 14V 141.101.041.381.572.44.55.71.733.15.94

Armar y cotizar.

Longitud I
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Cuadrado s

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.61
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$20.61
5099$18.89
100249$17.18
≥ 250$15.46
Peso: 0.447 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.