EN 670.2 Manivelas Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con mini empuñadura giratorias, con orificio ciego

Foto

Diseño original ELESA
código: ERFW+I

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

El diseño de las manivelas EN 670 coincide con la familia de productos Ergostyle®.

Sujetar la manivela en el eje utilizando un pasador transversal o un tornillo prisionero resulta más fácil con un orificio transversal semilateral.

Los huecos para los dedos del cabezal cilíndrico giratorio permiten un agarre seguro y la operación ergonómica de la manivela relativamente pequeña.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C).
    Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW

Casquillo del núcleo
Latón

Mini empuñaduras giratorias EN 595
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 670.2 Manivelas de plástico tecnopolímero Ergostyle®, con mini empuñadura giratorias, con orificio ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld1 +0.002
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4tØ
Mango
1.50B 6.61.43.12.83.491.61.28.59.53
2.20B 8.75.53.161.12.732.03.31.79.53
2.80B 10.91.63.161.18.712.09.35.98.63

Armar y cotizar.

Longitud l
Orificio d1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$16.25
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$16.25
5099$14.89
100249$13.54
≥ 250$12.19
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.