GN 10 Empuñaduras de tres bolas Acero, con empuñadura giratoria, con orificio pasante

Foto

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras de tres bolas GN 10 permiten un ajuste fino.

Alternativas con diseño moderno son las manijas de control EN 510 y las manijas de control GN 112.1.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Acero
  • Bien torneado
  • Zincado, pasivado azul acabado

Manija fija DIN 39
Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, orificio ciego, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Empuñadura giratorias, DIN 98-ST

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 10 Empuñaduras de tres bolas de acero, con empuñadura giratoria, con orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon mango fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Núm.d1 +0.001
Orificio
d2d3d4d5
Ø Empuñadura
h1h2 ≈Longitud l
100B 7.51.63.71.39.511.22.98
101B 8.59.75.79.51.671.571.10
102B 8.63.79.87.55.671.771.34
103B 10.71.91.98.63.771.971.61
104B 12.791.021.10.71.852.201.97

Armar y cotizar.

Tamaño núm.
Orificio d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$19.59
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$19.59
5099$17.96
100249$16.33
≥ 250$14.69
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.