GN 369 Manivelas de control Acero, con empuñadura giratoria, con orificio

Foto

GN 369 Manivelas de control de acero, con empuñadura giratoria, con orificio Tipo: A - con ranura
Tipo: A - con ranura
GN 369 Manivelas de control de acero, con empuñadura giratoria, con orificio Tipo: A - con ranura GN 369 Manivelas de control de acero, con empuñadura giratoria, con orificio Tipo: N - con ranura

Descripción del producto

Información

Las manivelas comerciales GN 369 son una buena elección para aplicaciones de servicio ligero.

Debido al proceso de fabricación, estas manivelas son una opción con un precio más económico.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Acero, granallado y niquelado

Brazo de la manivela y núcleo
Soldadura de punto

Tapón
Nylon plastificado negro

Empuñadura giratorias GN 598
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 369 Manivelas de control de acero, con empuñadura giratoria, con orificio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon ranura
Ncon ranura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l
d1 +0.002
Orificio
d2h1h2
h3h4 ≈+0.02Ø
Empuñadura
DIN 912
2.48B 10.711.10.712.911.57.71.71M5
3.15B 10.711.10.712.911.57.71.71M5
3.94B 12.791.18.793.461.97.79.83M6
4.92B 12.791.18.793.461.97.79.83M6

Armar y cotizar.

Longitud I
Orificio d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$14.04
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$14.04
5099$12.87
100249$11.70
≥ 250$10.53
Peso: 0.194 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.