GN 369.5 Manivelas comerciales Acero inoxidable, con empuñadura giratoria, con orifico pasante

Foto

GN 369.5 Manivelas comerciales de acero inoxidable, con empuñadura giratoria, como orificio pasante Tipo: A - Sin ranura
Tipo: A - Sin ranura
GN 369.5 Manivelas comerciales de acero inoxidable, con empuñadura giratoria, como orificio pasante Tipo: A - Sin ranura GN 369.5 Manivelas comerciales de acero inoxidable, con empuñadura giratoria, como orificio pasante Tipo: N - Con ranura
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manivelas giratorias GN 369.5 presentan un diseño compacto y se usan para impulso ligero y tareas de ajuste. Debido a los materiales usados, estas manivelas también son adecuadas para ambientes agresivos.

La ranura de tipo N fácilmente transfiere el movimiento giratorio al eje mediante un pasador de cruz en el eje. Las manivelas pueden montarse de forma removible o montarse axialmente de forma permanente con un tornillo de cabeza hueca DIN 912. Se puede pedir el tipo A con los agujeros cruzados GN 110.

Gracias al proceso de fabricación simple es relativamente fácil y barato producir diseños personalizados de estas manivelas.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Acero inoxidable AISI 304
Granallado

Brazo de la manivela y núcleo
Soldadura de punto

Tapón de cubierta
Plástico, negro

Empuñadura giratoria cilíndrica
Plástico
Duroplast (resina fenólica FF)
  • Negro, acabado brillante
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 369.5 Manivelas comerciales de acero inoxidable, con empuñadura giratoria, como orificio pasante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin ranura
NCon ranura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l ≈d1 +0.002
Orificio
d2h1h2h3h4+0.02Ø
Empuñadura
Tornillo de cabeza hueca
DIN 912
2.48B 100.711.100.712.911.570.710.71M 5
3.15B 100.711.100.712.911.570.710.71M 5
3.94B 120.791.180.793.461.970.790.83M 6
4.92B 120.791.180.793.461.970.790.83M 6

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l
Orificio d1
Tipo


GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949 up
to Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

How to orderl GN 110

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2
 
d3
Rosca
Length l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.200
3/81/810x320.200
1/25/321/4x200.250
9/165/321/4x200.250
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

How to order GN 110 Inch

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$22.51
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$22.51
5099$20.64
100249$18.76
≥ 250$16.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.198 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 369.5-125-B12-AGN 369.5-100-B12-NGN 369.5-80-B10-NGN 369.5-100-B12-AGN 369.5-80-B10-AGN 369.5-63-B10-NGN 369.5-125-B12-NGN 369.5-63-B10-A

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco
Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.