LR 318 Manivelas de trinquete Acero, con empuñadura giratoria, con cuadrado

Foto

Descripción del producto

Información

La combinación de la manivela y el brazo de trinquete hace que el ajuste de maquinaria sea más rápido, más fácil y más seguro.

El agujero pasante permite que los pernos o ejes pasen por completo a través del conector o trinquete, de manera que las tuercas se puedan asegurar en cualquier longitud de rosca.

Especificación

Cuerpo manivelas
  • Acero estampado, remachado, engranajes de diseño estrecho
  • Control de palanca de reversa en el cabezal

Abertura
Cuadrado pasante

Empuñadura giratorios DIN 98
Acero zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños, orificios o aberturas de hexágono
Empuñaduras giratorias o fijas
Con empuñaduras en acero o plástico

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LR 318 Acero manivelas de trinquete, con empuñadura giratoria, con cuadrado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1s
Cuadrado
l2d2hl3d1
Ø Empuñadura
7.00V 3/8V 1/2V 5/87.811.56.592.941.00
10.00V 1/2V 5/8V 3/411.002.06.882.941.00
12.00V 1/2V 3/4-13.502.50.883.341.09

Armar y cotizar.

Longitud l1
Cuadrado s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$74.87
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$74.87
5099$68.63
100249$62.40
≥ 250$56.16
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.