MV-M Manivelas Nylon plastificado, con mangos giratoria, con agujero piloto

Foto

 MV-M Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con agujero piloto
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las manivelas MV-M tienen un diseño moderno y son adecuadas para aplicaciones de servicio ligero.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 ˚F (110 ˚C)
  • Negro, acabado mate

AceroST

  • Buje del casquillo
    Acero, zincado, moldeado
  • Mangos giratorios
    Plástico Fenólico, negro
    Husillo roscado de acero zincado

AceroST

  • Buje del casquillo
    Acero inoxidable, moldeado
  • Mangos giratorios
    Plástico Fenólico, negro
    Husillo roscado de acero inoxidable

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MV-M Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con agujero piloto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Agujero piloto
l2d4d5d6h1h2h3l3d2
Ø Empuñadura
d3
2.56P 43.430.710.671.061.301.180.391.570.67M 6
3.15P 44.130.870.751.181.421.260.391.970.83M 6
3.94P 45.040.940.871.341.571.460.392.560.98M 8
5.12P 66.381.101.021.571.931.730.553.351.10M 8
6.30P 67.721.341.101.772.171.930.593.351.10M 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Agujero piloto d1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.25
In Stock: 48
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.25
5099$13.06
100249$11.88
≥ 250$10.69
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.227 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».