MV-PM Manivelas Nylon plastificado, con mangos giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Foto

 MV-PM Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las manivelas MV-PM tienen un diseño moderno y son adecuadas para aplicaciones de servicio ligero.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado

  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero inoxidable, moldeado


Empuñadura giratoria

  • Plástico, Fenólico
    Acabado negro brillante
  • Husillo roscado
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MV-PM Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con núcleo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1
Orificio
l2d2d3d4h1h2h3h4d5
Ø Empuñadura
d6
3.15B 7.9 4.130.870.751.180.981.140.121.970.83M 6

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Orificio d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$42.23
In Stock: 57
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$42.23
5099$38.71
100249$35.20
≥ 250$31.68
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».