WRHC Manivelas abatibles Nylon plastificado, con mangos giratoria, con orificio ciego

Foto

Descripción del producto

Información

WRHC manivelas abatibles es solo uno de los muchos productos especiales que se han convertido en un producto estándar.

Se puede usar en cualquier aplicación en donde se requiera despejar por completo el espacio que ocupa la empuñadura de la manivela.

Llámenos para informarnos sobre los requisitos de su aplicación.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñadura giratorios
  • Plástico, Fenólico
    Acabado negro brillante
  • Husillo roscado / mecanismo abatible accionado por muelle
    Acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, tamaños de orificio en pulgadas de 0.250"-0.506", y tamaños de orificio en medidas métricas 6 mm-12 mm.

Para ciertas cantidades mínimas, también se pueden fabricar mecanismos cuadrados

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WRHC Manivelas abatibles de nylon plastificado, con mangos giratoria, con orificio ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Orificio
h2h4h5h1h3d2l2d3
Ø Empuñadura
Empuñadura rosca
3.94B 3/83.402.567.751.572.10.636.28.98M 8

Armar y cotizar.

l1
Orificio d1
Altura h2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$32.68
In stock: 273
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$32.68
5099$29.96
100249$27.24
≥ 250$24.51
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.