Los volantes de disco sólidos VPRA con empuñadura giratoria se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.
El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Duroplast (Fenólico)
Resistente a temperaturas de hasta
300 °F (150 °C)
Negro
Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado
Empuñaduras giratorias
Plástico, Duroplast
Negro, acabado brillante liso
Husillo roscado
Acero, zincado
RoHS
Bajo pedido
Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.114 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.