VU Perillas de control de cinco lóbulos Plástico fenólico, con núcleo de acero

Foto

Descripción del producto

Información

Las perillas de control de cinco lóbulos VU son óptimas para aplicaciones de ajuste o sujeción de servicio ligero a mediano.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • Acabado negro brillante

Buje del casquillo
Acero zincado, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios ciegos en pulgadas y medidas métricas, roscas, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VU Perillas de control de cinco lóbulos, de plástico fenólico, con núcleo de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4bl1l2l3l4
2.36P 4.791.18.631.26.63.39.59
2.95P 4.941.34.791.54.75.43.87
3.54P 61.261.73.791.65.87.47.98

Armar y cotizar.

Diámetro del perilla d1
Agujero piloto d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.44
In stock: 27
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$5.44
100249$4.98
250499$4.53
≥ 500$4.08
Peso: 0.190 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.