SHA Volantes de disco sólidos Nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria

Foto

SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura
Tipo: A - Sin empuñadura
SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: D - Con empuñadura giratoria

Descripción del producto

Información

Los volantes de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio SHA, con empuñadura giratoria tienen un diseño moderno.
Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñaduras giratorias
  • Nylon plastificado
    Negro, reforzado con fibra de vidrio
  • Husillo roscado
    Acero, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d6bsl1l2l3l4l5d4d5
3.94P 40.940.710.790.590.940.471.811.973.780.83M 6
4.92P 60.940.790.940.671.100.472.011.973.980.83M 6
6.30P 61.261.181.100.791.220.592.402.765.160.91M 8
7.87P 61.571.381.260.941.570.592.913.546.461.02M 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Agujero piloto d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.71
In Stock: 19
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.71
5099$10.74
100249$9.76
≥ 250$8.78
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.383 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

SHA-125-P6-ASHA-160-P6-ASHA-125-P6-DSHA-200-P6-ASHA-160-P6-DSHA-100-P4-ASHA-100-P4-DSHA-200-P6-D

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.