VPRA-MS Volantes de disco sólidos Plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Foto

Descripción del producto

Información

Los volantes de disco sólidos VPRA-MS con empuñadura giratoria se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)
  • Negro

Buje del casquillo
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
Moldeado

Empuñaduras giratorias
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante
  • Husillo roscado
    Acero, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
VPRA-MS Volantes de disco sólidos, de plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
bd3d4d5
Rosca
d6 
l1 l2l3l4l5rs
5.91P 60.711.261.02M 101.101.460.511.893.155.042.560.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$58.22
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$58.22
5099$53.37
100249$48.52
≥ 250$43.66
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

VPRA-MS-150-P6-D

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.