GN 228 Volantes de radios Chapa de acero, sin empuñadura

Foto

GN 228 Volantes de radios, de chapa de acero, sin empuñadura Material: ST - Acero
Código del orificio: V - Con cuadrado
Tipo: A - Sin empuñadura
Material: ST - Acero
Código del orificio: V - Con cuadrado
Tipo: A - Sin empuñadura
GN 228 Volantes de radios, de chapa de acero, sin empuñadura Material: ST - Acero
Código del orificio: V - Con cuadrado
Tipo: A - Sin empuñadura GN 228 Volantes de radios, de chapa de acero, sin empuñadura Material: ST - Acero
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura GN 228 Volantes de radios, de chapa de acero, sin empuñadura Material: ST - Acero
Código del orificio: K - Con chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de radios GN 228 hechos de chapa de acero son conocidos por su alta resistencia mecánica y no se ven afectados por impactos ni golpes. Las longitudes l1 y el diámetro d3 del cubo cumplen con la norma DIN 950.

Especificación

AceroST
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

  • Cuerpo de la rueda de chapa de acero
  • Núcleo soldado al cuerpo

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones como agujeros pasantes especiales, agujeros escariados cuadrados más grandes que los enlistados, chaveteros especiales, agujeros para tornillos prisioneros y agujeros cruzados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 228 Volantes de radios, de chapa de acero, sin empuñadura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero
KCon chavetero
VCon cuadrado

Tipo

ASin empuñadura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2N.º de radiosGrosor de la chapa metálica
4.921/2V 1/20.711.180.711.1430.06
6.301/2V 1/20.871.180.791.4640.06
7.875/8V 5/80.871.570.941.8140.10
9.843/4V 3/41.181.771.102.0550.10
12.403/4V 3/41.382.171.302.5250.10
15.751.00V 1.001.572.561.503.2350.12
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2N.º de radiosGrosor de la chapa metálica
4.9211V 110.711.180.711.1430.06
6.3012V 120.871.180.791.4640.06
7.8714V 140.871.570.941.8140.08
9.8417V 171.181.771.102.0550.10
12.4019V 191.382.171.302.5250.10
15.7524V 241.572.561.503.2350.12

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro del volante d1
Código del orificio



Diámetro del orificio d2 / s

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Color
SW

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$22.53
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$22.53
5099$20.65
100249$18.78
≥ 250$16.90
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.601 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».