EN 520.9 Volantes de disco sólidos Plástico Duroplast, para indicadores de posición EN 0009 / EN 000.13, con empuñadura

Foto

EN 520.9 Volantes de disco sólido de plástico Duroplast, para indicadores de posición EN 0.009 / EN 000.13 con empuñadura
Diseño original ELESA
código: VDC.80-PXX1
VDC.100-PXX2

Descripción del producto

Información

Los volantes EN 520.9 han sido diseñados para usarse con indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13.

El pitón se atornilla y se mantiene en posición con la contratuerca hexagonal. La longitud del pitón l5 puede ajustarse según sea necesario.




Especificación

Cuerpo
Plástico Duroplast (PF)
  • Reforzado
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante
  • Marca de rebaba limpiada y pulida

Casquillo del núcleo y pitón
Acero, ennegrecido

Inserto roscado de latón para aceptar la empuñadura giratoria

Rueda dentada
Tecnopolímero (poliamida)
Reforzado con fibra de vidrio

Tornillo para pitón inyectado

Tornillo prisionero DIN 916
Hexágono interno y punto dentado

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Ø del volante más grande

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 520.9 Volantes de disco sólido de plástico Duroplast, para indicadores de posición EN 0.009 / EN 000.13 con empuñadura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001d3d4d5 -0.004abl1l2l3l4l5Ø
Empuñadura
cilíndrica
para indicadores
de posición
EN 000.9
Tamaño


EN 000.13
Tamaño
3.35B 8.712.28.24.75.55.912.24.20.43.55.711.65-
4.33B 101.183.07.241.12.55.982.36.24.51.47.832.362.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$64.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$64.57
5099$59.19
100249$53.81
≥ 250$48.42
Peso: 0.522 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».