EN 534.9 Perillas manuales Plástico, para indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13

Foto

EN 534.9 Perillas manuales de plástico, para indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13
Diseño original ELESA
código: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales EN 534.9 han sido diseñadas para usarse junto con los indicadores de posición EN 000.9, los cuales están instalados en el centro del núcleo.

El pasador de posicionamiento está atornillado en posición y sujetado con una contratuerca hexagonal. La longitud del pasador de posicionamiento puede ajustarse según necesario.

En ciertas aplicaciones donde se utilizan estas perillas manuales con o sin un indicador de posición, hay un tapón de cubierta disponible para revestir el hueco vacía en la perilla, si es necesario.



Especificación

Perilla manual
Plástico (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, mate

Casquillo
Acero, acabado anodizado negro

Tornillo para pasador de posicionamiento inyectado

Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Hexágono interno y punto dentado


Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13 se tienen que pedir por separado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 534.9 Perillas manuales de plástico, para indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4 -0.004abl1l2l3l4l5para indicador de posición
EN 000.9
Tamaño

EN 000.13
Tamaño
2.36B 8.71.24.751.44.812.17.20.41.571.65-
3.15B 101.18.241.121.50.872.28.24.47.512.362.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$36.07
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$36.07
5099$33.06
100249$30.06
≥ 250$27.05
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».