EN 577.9 Volantes para indicadores gravitacionales Plástico tecnopolímero, para indicadores de posición GN 000.9 / GN 000.13

Foto

EN 577.9 Volantes de plástico para indicadores gravitacionales GN 000.9 / GN 000.13
Diseño original ELESA
código: VHT.85-PXX1 / VHT.110-PXX2

Descripción del producto

Información

Volantes de plástico tecnopolímero EN 577.9 de diseño original Elesa®. Estos volantes tienen una ranura en el casquillo para aceptar indicadores de posición EN 000.9 o EN 000.13.

El tornillo está atornillado en el pasador de anclaje y fijado en posición con la contratuerca hexagonal. La profundidad del anclaje puede ajustarse hasta cierto grado.

Resistentes a los solventes, aceite, grasa y demás agentes químicos. Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C).

Si la aplicación requiere el retiro ocasional del indicador de posición, el volante puede pedirse bajo pedido con un tapón de cubierta para revestir la ranura vacía.




Especificación

Cuerpo del volante
  • Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Acabado negro mate

Casquillo del núcleo y pasador de anclaje de acero, acabado de óxido negro

El tornillo para el pasador de anclaje está moldeado por inyección

Tornillo prisionero de cabeza hueca para sujetar al indicador de posición en su lugar
  • Acero, acabado de óxido negro, DIN 916
  • Hexágono interno y punto dentado


Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.9 / EN 000.13 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 577.9 Volantes de plástico para indicadores gravitacionales GN 000.9 / GN 000.13 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5 -0.004abl1l2l3l4l5para indicadores de posición
EN 000.9
Tamaño

EN 000.13
Tamaño
3.35B 10.712.28.24.75.73.812.17.20.41.571.65-
4.33B 121.183.03.241.12.79.872.28.24.47.512.362.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$39.33
In stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$39.33
5099$36.05
100249$32.78
≥ 250$29.50
Peso: 0.299 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».