EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico Pantalla de 4 dígitos

Foto

EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba<br />Color: OR - Naranja, RAL 2004
Diseño original ELESA
código: DD51
Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba
Color: OR - Naranja, RAL 2004
EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba<br />Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): AN - en el chaflán, arriba<br />Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo<br />Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): AR - en el chaflán, abajo<br />Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba<br />Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): FN - en el frente, arriba<br />Color: OR - Naranja, RAL 2004 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo<br />Color: GR - Gris, RAL 7035 EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos Instalación (vista anterior): FR - en el frente, abajo<br />Color: OR - Naranja, RAL 2004

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 954 tienen un accionamiento acoplado directo con indicaciones digitales. Ambas partes del cuerpo están soldadas de forma ultrasónica, por lo tanto, el alojamiento es particularmente fuerte y compacto.

El sello de hule espuma en la parte posterior del alojamiento del indicador evita la transmisión de vibraciones entre la máquina y el mecanismo del contador y también actúa como un sello.

Se puso especial atención al posicionamiento de la ventana de lecturas. Los números son fácilmente legibles e incluso su tamaño es aumentado por medio de un efecto de lupa de la mirilla.



Especificación

Alojamiento
Plástico (Poliamida PA)
  • Naranja, RAL 2004OROR
    Gris, RAL 7035GRGR
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Resistente a aceites y solventes

Contador
  • 4 dígitos, máximo 9999
  • Números de color blanco
  • Ruedas de los números enteros en color negro,
    Ruedas de los números decimales en color rojo

Eje hueco
Acero, ennegrecido, con orificio estándar de 10 mm, Tol. H7

Tornillo prisionero DIN 916
  • Acero inoxidable
  • Hexágono interno y punto dentado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Indicadores de posición EN 954 con palanca de bloqueo para evitar el cambio accidental
Orificios en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 954 Indicadores de posición digitales de plástico, pantalla de 4 dígitos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario

Instalación (vista anterior)

ANen el chaflán, arriba
FNen el frente, arriba
ARen el chaflán, abajo
FRen el frente, abajo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Contador
La indicación después
de una revolución del husillo

corresponde
al paso de la rosca

máximas
revoluciones
por minuto
00.5000.50.0219.69
01.0001.00.049.84
001.0001.0.0459.06
001.25001.2/3.0559.06
001.5001.5.0659.06
002.0002.0.0849.21
002.5002.5.1039.37
003.0*003.0.1232.68
004.0**004.0.1624.61
005.0005.0.2019.69
006.0006.0.2416.34
008.0008.0.3112.40
010.0010.0.399.84
* Adecuados para actuadores lineales GN 291 y GN 292 Ø 18. ** Adecuados para actuadores lineales GN 291, GN 292 y GN 293 Ø 30.

Armar y cotizar.

Bore
Contador
Instalación (vista anterior)




Tipo


Color
GR
OR

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$76.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$76.57
5099$70.19
100249$63.81
≥ 250$57.42
Peso: 0.100 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».