EN 954.3 Perillas de control Plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 954

Foto

EN 954.3 Perillas de control de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 954
Diseño original ELESA
código: MD51

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales EN 954.3 se ajustan a los indicadores de posición EN 954. El tornillo prisionero en la perilla manual une la perilla al husillo hueco del indicador y al husillo ajustable, etc.

Especificación

Cuerpo de la perilla
  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, acabado mate

Placa de cubierta
  • Aluminio
  • anodizado, color natural

Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
  • Acero, acabado de óxido negro
  • con hexágono interno y punto dentado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 954.3 Perillas de control de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 954 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
1.22

Armar y cotizar.

Diámetro externo d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.89
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.89
5099$6.31
100249$5.74
≥ 250$5.17
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».