GN 268 Casquillos con collarín Accesorios para juegos de escalas

Foto

GN 268 Casquillos con collarín para GN 264, acero

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 268 Casquillos con collarín para GN 264, acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2 
Orificio con ranura K
d3d4l1l2El juego de escalas consta de: 2 Casquillos con collarín
1 Anillo de escala

3 muelles planos
.94K 12---1.05.71.53.22264-30704305
1.26K 12K 14K 16-1.41.98.53.22264-40400WGNL
1.97K 12K 16K 20K 282.151.50.57.22264-60704325
2.68K 12K 14K 16K 222.941.97.57.22264-80800WGNL

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.20
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.061 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».