GN 726.1 Perillas de control moleteadas Medidas métricas, de aluminio, con resalto recto

Foto

GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>2</sub> (Id. núm. 1): B 10<br />Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones
Orificio d2 (Id. núm. 1): B 10
Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones
GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>2</sub> (Id. núm. 1): B 10<br />Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>2</sub> (Id. núm. 1): B 10<br />Tipo: A - con flecha GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>2</sub> (Id. núm. 1): B 10<br />Tipo: B - neutro, sin puntero indicador o escala GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>3</sub> (Id. núm. 2): Z 10<br />Tipo: A - con flecha GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>3</sub> (Id. núm. 2): Z 10<br />Tipo: B - neutro, sin puntero indicador o escala GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto Orificio d<sub>3</sub> (Id. núm. 2): Z 10<br />Tipo: S - con escala 0...9, 20 graduaciones

Descripción del producto

Información

El disco de cubierta en gris claro hace de estas perillas de control GN 726.1 una elección estéticamente atractiva.
La cubierta se mantiene en su lugar presionándola con firmeza en el hueco.

Se puede quitar insertando un desarmador en la ranura incluida.

El tipo con boquilla ofrece una manera sencilla de posicionar y bloquear la perilla de control en el eje.

Se pueden surtir otros tipos de escala además de la estándar, consulte los ejemplos de pedido en «Cómo pedir graduaciones».

Especificación

Aluminio
acabado anodizado negro

Graduaciones y números (tipo S) y flecha (tipo A)
grabados con láser en blanco

Disco de cubierta para la perilla
Plástico gris claro

Boquilla y tuerca hexagonal
Latón

Tornillo prisionero de cabeza hueca
Acero inoxidable, con extremo dentado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

graduaciones especiales
consulte «Cómo pedir graduaciones».

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 726.1 Perillas de control moleteadas, medidas métricas, de aluminio, con resalto recto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon flecha
Bneutro, sin puntero indicador o escala
Scon escala 0...9, 20 graduaciones

Identificación núm.

1con tornillo prisionero
2con boquilla
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3
Boquilla
d4d5d6d7h1h2h3h4Length lt
.87B 5--.63.55M 4.79.87.63.17.31.49-
1.06B 6-Z 6.79.71M 4.981.02.79.17.35.5514
1.34B 6B 8Z 8.98.91M 51.261.18.94.17.39.5917
1.65B 8B 10Z 101.261.18M 51.571.341.10.16.43.6320

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2 (Id. núm. 1)
Orificio d3 (Id. núm. 2)
Tipo



Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.50
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.50
100249$8.71
250499$7.92
≥ 500$7.13
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».