JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

EN 953.1 Placas separadoras para indicadores de posición EN 953

Foto

Diseño original ELESA
código: BS52

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición EN 952 anteriores son reemplazados por los indicadores de posición EN 953, los cuales tienen un tamaño reducido comparados con los EN 952.

La placa separadora EN 953.1 se usa como adaptador en caso de que las dimensiones del cuerpo de la máquina se apliquen para ser compatibles con el modelo EN 952 anterior.

Los orificios de Ø 2.2 mm se usan para sujetar el lado de la máquina, por ejemplo, con tornillos autorroscantes de cabeza hueca de botón, de conformidad con la DIN ISO 7049.

Especificación

Placa separadora
Plástico (Poliamida PA)
Acabado negro mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 953.1 Placas separadoras para indicadores de posición EN 953 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.04
In stock: 44
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$3.04
5099$2.78
100249$2.53
≥ 250$2.28
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.