JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

GN 954.6 Placas de sujeción Zinc fundido a presión, para indicadores de posición EN 954 / EN 9054

Foto

Descripción del producto

Información

Las placas de sujeción GN 954.6 se usan junto con los indicadores de posición EN 954 y EN 9054.

La placa de sujeción puede, después del ajuste, apretar y bloquearse en un husillo indicador de posición, sin requerir un montaje complejo ni instalación difícil.

Ahora bien, la placa está diseñada con un agujero de 6.1 mm de diámetro para aceptar el limitador del par para el indicador de posición.

El espaciador se puede instalar de manera que yazca a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.

Especificación

Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado

Manija ajustable recta GN 302-30
Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 954.6 Placas de sujeción de zinc fundido a presión, para indicadores de posición EN 954 / EN 9054 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd1 +0.002/+0.0008d2l1l2l3l4m1m2
1.30B 8B 10B 12B 140.181.851.200.430.870.830.93

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b
Orificio d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.25
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$19.25
5099$17.64
100249$16.04
≥ 250$14.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.246 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.