Las perillas de control GN 957 se usan principalmente con indicadores de posición. Estas perillas de control ofrecen una solución simple cuando en la aplicación se requiere un ajuste manual fino.
El diseño de esta perilla se adapta al diámetro del eje de ajuste, de manera que no se necesita un adaptador de montaje dentro del indicador de posición para conectar ambos elementos al eje de ajuste de la máquina.
Especificación
Aluminio
Anodizado negro
Tornillo prisionero de cabeza hueca
Acero inoxidable, DIN 916
con hexágono interno y punto dentado
Disco de cubierta del núcleo
Plástico, gris claro
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.