EN 526.1 Bridas para perillas de control Aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas

Foto

EN 526.1 Bridas para perillas de control, de aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas Tipo: A - Con flecha
ELESA original design
code: F.N/F.K/F.GS
Tipo: A - Con flecha
EN 526.1 Bridas para perillas de control, de aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas Tipo: A - Con flecha EN 526.1 Bridas para perillas de control, de aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas Tipo: B - Neutro EN 526.1 Bridas para perillas de control, de aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas Tipo: S - Con escala 0...9, 40 y/o 100 graduaciones

Descripción del producto

Información

Las EN 526.1 bridas para perillas de control están diseñadas especialmente para ajustarse a las EN 526 perillas de control de moleteadas.

Además de la escala estándar (tipo S), estos anillos de escala pueden surtirse con cualquier tipo de graduación.

Con respecto al diseño, corrida de numeración, posición de numeración y secuencia de numeración de la escala, consulte el esquema de las perillas de escala en la hoja del pedido «Cómo pedir graduaciones».

Especificación

Aluminio

  • Anodizado, color natural

Flecha (tipo A)
y escala (tipo S)
Negro, impreso


RoHS

Bajo pedido

Graduaciones especiales, grabado láser
consulte Cómo pedir graduaciones.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 526.1 Bridas para perillas de control, de aluminio, para EN 526 perillas de control moleteadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon flecha
BNeutro
SCon escala 0...9, 40 y/o 100 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d0
Ø De la perilla moleteada
EN 526
d1l1l2sNúmero de marcas de graduación
Tipo S
1.261.500.241.260.031.57
1.651.970.281.540.041.57
1.892.170.311.690.043.94
2.052.480.351.890.043.94
2.483.070.512.240.043.94

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Tipo



Cómo pedir - Graduaciones

MD164_SB-15361-1

Información

El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.44
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$6.44
10249$6.21
250499$5.86
≥ 500$5.27
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.008 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».