El anillo de fricción resistente al desgaste garantiza un acoplamiento perfecto del anillo graduable cuando se realinea el husillo.
Esta solución de bajo costo se consigue porque no se requieren otros miembros de conexión.
Estos anillos graduables están disponible con o sin graduación, cromados mate con números y marcado en color negro.
Estos anillos graduables también pueden suministrarse con cualquier tipo de graduación.
Con respecto al diseño, corrida de numeración, posición de numeración y secuencia de numeración de la escala, consulte el esquema de los anillos graduables en la hoja del pedido «Cómo pedir graduaciones».
¡Puede obtener los precios para las escalas bajo pedido!
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.220 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.