GN 2277.1Placas de ajusteAcero inoxidable, para niveles de burbuja de ojo de buey GN 2277
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las GN 2277.1 placas de ajuste se utilizan en combinación con GN 2277 niveles de ojo de buey tipo A.
Las perforaciones de montaje con una inclinación de 120˚ permiten que los niveles de burbuja de ojo de buey y la placa de montaje se alineen con respecto a la superficie de montaje. Una bola de alineación en la superficie inferior de la placa de ajuste sirve como un punto de inclinación.
Es posible alcanzar pares de apriete específicos de los pernos, de manera que la burbuja se coloque de manera central dentro del anillo de marcado una vez que se alcance la alineación horizontal.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.