GN 2279 Niveles de burbuja de ojo de buey Aluminio, para montaje en superficie

Foto

GN 2279 Niveles de burbuja de ojo de bueyde aluminio, para montaje en superficie Material / acabado: ALN - Acabado natural anodizado
Material / acabado: ALN - Acabado natural anodizado
GN 2279 Niveles de burbuja de ojo de bueyde aluminio, para montaje en superficie Material / acabado: ALN - Acabado natural anodizado GN 2279 Niveles de burbuja de ojo de bueyde aluminio, para montaje en superficie Material / acabado: ALS - Acabado anodizado, negro

Descripción del producto

Información

Los GN 2279 niveles de burbuja de ojo de buey se utilizan para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Se sugiere el tipo A si el nivel de burbujas se va a usar como herramienta, por ejemplo, en diferentes puntos de medición.

Los niveles de burbuja se alinean en relación con la superficie de referencia de manera que la burbuja se ubique centralmente dentro del anillo de marcado cuando se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.

Especificación

Alojamiento
Aluminio
Acabado natural anodizadoALNALN
Acabado anodizado, negroALSALS


Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de cristal plástico
Relleno
Incoloro, transparenteK


Compuesto de fundición
de base mineral


RoHS

Bajo pedido

Relleno, verde transparente Otras sensibilidades
Alojamiento en latón o acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2279 Niveles de burbuja de ojo de bueyde aluminio, para montaje en superficie boceto

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

30Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm

Tipo

ACon superficie de referencia lisa
BCon espárrago roscado para montaje
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2h3
0.550.39M 40.370.300.20
0.790.55M 50.510.510.24
1.180.83M 60.590.590.30

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material / acabado
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad

Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.13
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$13.13
5099$12.03
100249$10.94
≥ 250$9.85
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».