MCR | Cromado mate |
MCRS | Escala cromada mate 0...90, 100 graduaciones, esquema de escala d1/100 A RA 0-10 20...90/10 |
d1 | d2 | d3 +0.001 | d4 | l1 | l2 | El juego de escalas consta de: 1 cuerpo del anillo de escala 2 casquillos con collarín, 3 muelles planos | 3 muelles planos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 1.06 | 0.94 | 1.30 | 0.63 | 0.93 | GN 268-24-K... | 374-0.3-10 |
1.57 | 1.42 | 1.26 | 1.69 | 0.63 | 0.93 | GN 268-32-K... | 374-0.4-10 |
2.36 | 2.17 | 1.97 | 2.48 | 0.63 | 1.01 | GN 268-50-K... | 374-0.6-10 |
3.15 | 2.95 | 2.68 | 3.27 | 0.63 | 1.01 | GN 268-68-K... | 374-0.8-10 |
Información |
|||||||||||
El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $34.06 |
25 | 49 | $31.22 |
50 | 99 | $28.38 |
≥ 100 | $25.54 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.