GN 711.1 Flechas indicadoras Plástico o acero inoxidable, con autoadhesiv, para reglas

Foto

GN 711.1 Flechas indicadoras de plástico o acero inoxidable, con autoadhesivo, para reglas Material: KUS - Plástico

Descripción del producto

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Espesor 0.6 mm
  • Escala grabada

PlásticoKUS

  • Espesor 0.3 mm
  • Resaltada en color plateado
  • Escala impresa

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 711.1 Flechas indicadoras de plástico o acero inoxidable, con autoadhesivo, para reglas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.68
In Stock: 185
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$2.68
2549$2.46
5099$2.24
≥ 100$2.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 711.1-NIGN 711.1-KUS