GN 727 Perillas de control con husillo ajustable Acero, con graduaciones

Foto

GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: A - Agujero de montaje paralelos al eje del husillo
Código: SL - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario
Tipo: A - Agujero de montaje paralelos al eje del husillo
Código: SL - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario
GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: A - Agujero de montaje paralelos al eje del husillo
Código: SL - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: A - Agujero de montaje paralelos al eje del husillo
Código: SR - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido horario GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: B - Agujero de montaje verticales respecto al eje del husillo
Código: SL - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: B - Agujero de montaje verticales respecto al eje del husillo
Código: SR - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido horario GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: S1 - Montaje con tornillo hexagonal
Código: SL - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones Tipo: S1 - Montaje con tornillo hexagonal
Código: SR - Con escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido horario

Descripción del producto

Información

Las perillas de control GN 727 con husillo ajustable permiten un ajuste o alineación precisos para, por ejemplo, una parada positiva.

La rosca del husillo no tiene retorno.

Las marcas en la perilla de control no son abrasivas y son claramente legibles, gracias a un proceso de grabado láser que produce un buen contraste.
entre las marcas coloreadas en aluminio y la superficie anodizada negra.

El mismo efecto se logra también en superficies con cuerpo cromado mate, en donde el láser produce marcas negras no abrasivas.

Con respecto al diseño, corrida de numeración, posición de numeración y secuencia de numeración de la escala, consulte el esquema de los anillos graduables en la hoja del pedido «Cómo pedir graduaciones».

Especificación

Cuerpo
Acero,
Acabado cromado mate


Husillo interno
Acero liso


Perilla de control
Aluminio, acabado anodizado negro


Tornillo de cabeza hexagonal
Acero, zincado, pasivado azul


Escalas
Grabadas con láser de precisión


Tapón de cubierta
Plástico, gris claro


RoHS

Bajo pedido

Graduaciones especiales
consulte Cómo pedir graduaciones.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 727 Perillas de control con husillo ajustable, de acero, con graduaciones boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AAgujero de montaje paralelos al eje del husillo
BAgujero de montaje verticales respecto al eje del husillo
S1Montaje con tornillo hexagonal

Código

SRCon escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido horario
SLCon escala 0.1....0.9, 50 graduaciones ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5d6d7d8 -0.002
Espita
d9b1b2hk1k2l1 +0.008l2l3l4l5A/Fw
Rango
ajustable
1.06M 6M 12 x 10.250.710.171.500.7480.490.390.790.171.100.872.1260.771.480.020.040.870.39
1.34M 8M 16 x 10.330.910.211.970.9450.720.430.980.171.421.182.6380.931.790.020.041.060.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Tipo



Código


Cómo pedir - Graduaciones

MD164_SB-15361-1

Información

El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$120.76
In Stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$120.76
2549$110.70
5099$100.64
≥ 100$90.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.227 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».