R | Números en aumento hacia la derecha |
L | Números en aumento hacia la izquierda |
d1 | Engranaje para conteo en reducción | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | 2:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 4:1 | 12:1 | 24:1 | 48:1 | 100:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 6:1 | 15:1 | 30:1 | 50:1 | 120:1 | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
1.65 | 8:1 | 16:1 | 36:1 | 60:1 | - | 1.96 | 1.90 | 1.18 | 0.91 |
2.36 | 2:1 | 10:1 | 20:1 | 40:1 | 72:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 4:1 | 12:1 | 24:1 | 48:1 | 100:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 6:1 | 15:1 | 30:1 | 50:1 | 120:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
2.36 | 8:1 | 16:1 | 36:1 | 60:1 | 150:1 | 2.70 | 2.64 | 1.26 | 0.98 |
Fijado firmemente al alojamiento o al elemento operativo, el eje indicador con la aguja roja más larga está montado en el centro del indicador de posición. Por lo tanto, esta aguja muestra la revolución del husillo en una relación de 1 a 1, al mismo tiempo que gira en la misma dirección que el husillo. El péndulo se coloca libremente en el mismo eje indicador, sin que el péndulo gire de forma sincronizada, sino que se mantenga siempre en la misma posición debido a su fuerza de gravedad. |
La característica más destacada de los indicadores de posición de tipo pendular es que el sistema de medición está totalmente integrado en el elemento operativo. Durante la instalación, no requieren mediciones adicionales del lado de la máquina. |
Mientras la aguja roja más larga muestra el movimiento giratorio del husillo en una relación de 1 a 1, la aguja negra más corta realiza solo una fracción del movimiento giratorio definido por la relación de reducción. Ejemplo: Rango de ajuste del husillo: 11 revoluciones Relación de reducción seleccionada: 12 a 1 Esta selección ofrece casi la escala completa para la indicación de posición. |
Las escalas estándar tienen divisiones (número de marcas de graduación) que coinciden con la relación de reducción. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $63.27 |
7 | 99 | $60.97 |
100 | 249 | $57.52 |
≥ 250 | $51.77 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.