EN 522.8 Volantes de dos radios para indicadores de posición Plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3

Foto

EN 522.8 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: D - con mango giratorio
Diseño original ELESA
código: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Tipo: D - con mango giratorio
EN 522.8 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: D - con mango giratorio EN 522.8 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, de diseño original Elesa®, para indicadores de posición.

Los volantes EN 522.8 son similares a los volantes de radios EN 522. Sin embargo, tienen un alojamiento añadido para aceptar indicadores de posición EN 000.8 o EN 000.3 y se proporciona también un tornillo prisionero con punta dentada en el núcleo para montarlo fácilmente a un eje.

Para ajustes del par más pesados, el orificio del núcleo puede proporcionarse con una ranura.

La forma de estos volantes no sólo satisface todas las demandas para el diseño moderno, sino que también funciona de forma ergonómica.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos. Arandelas avellanadas para la retención de volantes, consulte GN 184.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.


Especificación

Cuerpo del volante
Plástico
Tecnopolímero (polipropileno PP)
  • Resistencia especial de alto impacto
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Casquillo del núcleo
Acero, acabado de óxido negro, moldeado

Casquillo roscado de latón para
aceptar la empuñadura giratoria

Alojamiento para indicador de posición
  • Tecnopolímero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura giratoria
  • Plástico, tecnopolímero
  • Husillo roscado de acero zincado, serie GN 798
  • Negro, acabado mate

Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Hexágono interno y punto dentado

Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Orificios en pulgadas o medidas métricas especiales más grandes
Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 522.8 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Empuñadura
cilíndrica
para indicadores de posición
EN 000.8
EN 000.3
Tamaño
6.30.551.021.572.99.981.062.01.473.152.56.942.36
7.87.631.181.972.991.101.342.40.473.153.31.942.36
9.84.791.382.282.991.261.502.76.473.544.13.982.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$61.27
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$61.27
5099$56.16
100249$51.06
≥ 250$45.95
Peso: 0.727 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.