EN 526.8 Perillas moleteadas para indicadores de posición Plástico tecnopolímero, para indicadores EN 000.8 / EN 000.3

Foto

Diseño original ELESA
código: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2

Descripción del producto

Información

Volantes de plástico tecnopolímero EN 526.8 de diseño original Elesa®.

Estos volantes tienen un hueco en el núcleo para aceptar indicadores de posición EN 000.8 o EN 000.3.

Resistentes a los solventes, aceite, grasa y demás agentes químicos.

Funktionsprinzip, Befestigungsarten

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico
Tecnopolímero (poliamida)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Casquillo del núcleo
Acero, acabado de óxido negro

Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Hexágono interno y punto dentado

Proceso de instalación:
1. Instale la perilla manual al husillo y fíjelo con el tornillo.
2. Gire el husillo al punto de arranque (posición 0).
3. Mueva el indicador de posición a la posición 0 girando la rueda dentada exterior a la posición 0.
4. Instale el indicador de posición en el hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo. ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!
5. Revise girando la perilla para asegurarse de que la posición de inicio del husillo coincida con la posición 0 de los dos punteros (EN 000.8) o el puntero y el contador, respectivamente (EN 000.3). De ser necesario, saque y reajuste el indicador de posición.

Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios más grandes, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 526.8 Perillas moleteadas de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bl1l2l3para indicadores
de posición
EN 000.8
Tamaño


EN 000.3
Tamaño
2.36B 10.871.061.50.872.07.241.65-
3.15B 121.021.301.57.942.36.242.362.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$22.75
In stock: 69
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$22.75
100249$20.85
≥ 250$17.06
Peso: 0.243 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.