EN 534.8 Perillas manuales para indicadores de posición Plástico tecnopolímero, para EN 000.8 / EN 000.3

Foto

Diseño original ELESA
código: MBT.60-GXX1/MBT.80-GXX2

Descripción del producto

Información

Volantes de plástico tecnopolímero de diseño original Elesa®.

Estos volantes tienen un hueco en el núcleo para aceptar indicadores de posición EN 000.8 o EN 000.3.

Están hechas para satisfacer un estándar muy alto desde el punto de vista de calidad y diseño. Lo que vale la pena mencionar en particular es el perfil singular del borde.

Resistentes a los solventes, aceite, grasa y demás agentes químicos. Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C).

Si la aplicación requiere el retiro ocasional del indicador de posición, el volante puede pedirse bajo pedido con un tapón de cubierta EN 576 para revestir el hueco vacío.


Especificación

Cuerpo del volante
  • Plástico,Tecnopolímero (poliamida)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Casquillo del núcleo
Acero, acabado de óxido negro

Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
  • Acero, acabado de óxido negro
  • Hexágono interno y punta dentada

Cumple con RoHS

Accesorio

Los indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 534.8 Perillas manuales de plástico tecnopolímero, para indicadores de posición EN 000.8 / EN 000.3 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bl1l2l3para indicadores de posición
EN 000.8
Tamaño


EN 000.3
Tamaño
2.36B 8.71.941.40.692.01.241.65-
3.15B 10.871.101.50.872.28.242.362.36

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$18.55
5099$17.00
100249$15.46
≥ 250$13.91
Peso: 0.189 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.