EN 5343 Indicadores de posición Plástico tecnopolímero

Foto

Diseño original ELESA

código: MBT.70/GW12

Descripción del producto

Información

En las perillas manuales EN 5343 con indicador de posición, el mecanismo de medición está incorporado en la perilla, es decir, la perilla manual y el indicador son una unidad integrada.
Esto da lugar a un diseño estéticamente agradable, así como a un buen valor.

La perilla manual y la mirilla son todos de una pieza, soldados de manera ultrasónica. Son herméticos al rocío y a prueba de corrosión (clase de protección IP 67 de acuerdo con DIN VDE 0470-1),
resistentes a aceites y solventes (inadecuados para el alcohol). Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C).

El sistema del péndulo está montado sobre cojinetes de bola para proporcionar la lectura más exacta, utilizable hasta un ángulo de inclinación del husillo de 60˚.

Una revolución completa del puntero rojo corresponde a una revolución del husillo. Esto proporciona lecturas muy precisas y, combinado con
el indicador digital del contador, resulta muy fácil de leer.

«Proceso de instalación»
1. Gire el husillo al punto de arranque (posición 0).
2. Mueva el indicador de posición sin montar a la posición 0 antes de montarlo.
3. Instale el indicador de posición al husillo y fíjelo con el tornillo.

Especificación

Perilla manual Plástico (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro mate

Mirilla de plástico (poliamida PA-T)
  • Transparente
  • Resistente a choques y al envejecimiento

Puntero de plástico, rojo

Escala
  • Aluminio, acabado anodizado mate
  • Graduación de color negro

Contador
  • Números de color blanco
  • Ruedas de los números enteros en color negro
    los decimales, en color rojo

Casquillo
  • Acero, ennegrecido
  • Moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 5343 Indicadores de posición, de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
+0.001
Orificio
Contador
Indicación después
de una revolución del husillo
Escala
Número de
graduaciones
Precisión de la indicación del punterod3d4d5bl1l2l3
2.76B 100000.220.01.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100000.550.01.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100001.0100.01.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100002.040.05.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100002.550.05.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100003.060.05.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100004.080.05.871.102.361.30.872.05.24
2.76B 100005.0100.05.871.102.361.30.872.05.24

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Orificio d2
Contador
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$170.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$170.57
5099$156.36
100249$142.15
≥ 250$127.93
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.